SO 40001-15-13 016.0014.430
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_40001_red.prj},{NB=SO 40001-15-13 016.0014.430},{TYPE=SO 40001-15-13},{MATNR=016.0014.430},{DK=13.00},{DKRK=15.00},{BAR=40},{L=14.0},{D=18.0},{ZK=1.4},{EK=11.0},{KG=0.953},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{V=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 40001 RED - Reduction compression ferrule
Bill of material
SO 40001-15-13 016.0014.430
TYPE
Type
SO 40001-15-13
SO 40001-15-13
MATNR
Mat.-Nr.
016.0014.430
016.0014.430
DK
13.00
13.00
mm
DKRK
15.00
15.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
40
40
bar
L
14.0
14.0
mm
D
18.0
18.0
mm
ZK
1.4
1.4
mm
EK
11.0
11.0
mm
KG
Weight kg/100
0.953
0.953
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求