SO 40020-16 016.0200.160
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_40020.prj},{NB=SO 40020-16 016.0200.160},{TYPE=SO 40020-16},{MATNR=016.0200.160},{DK=16.00},{BAR=40},{M=M24x1.5},{SW=27},{L=24.0},{KG=5.485},{NDM=24.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 40020 - Union nut
Bill of material
SO 40020-16 016.0200.160
TYPE
Type
SO 40020-16
SO 40020-16
MATNR
Mat.-Nr.
016.0200.160
016.0200.160
DK
16.00
16.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
40
40
bar
M
Thread M
M24x1.5
M24x1.5
SW
27
27
mm
L
24.0
24.0
mm
KG
Weight kg/100
5.485
5.485
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求