SO 41625-A10-3/8 018.1621.280
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_41625.prj},{NB=SO 41625-A10-3/8 018.1621.280},{TYPE=SO 41625-A10-3/8},{MATNR=018.1621.280},{DK=10.0},{R=R3/8},{RX=16.662},{BAR=80},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=17},{L=41.0},{ZK=35.0},{EK=8.0},{KG=6.760},{NDM=14.000},{P=1.000},{NG=4.950},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 41625 - Adjustable male adaptor union
Bill of material
SO 41625-A10-3/8 018.1621.280
TYPE
Type
SO 41625-A10-3/8
SO 41625-A10-3/8
MATNR
Mat.-Nr.
018.1621.280
018.1621.280
DK
10.0
10.0
mm
R
Thread R
R3/8
R3/8
BAR
Working pressure (PN)
80
80
bar
M
Thread M
M14x1
M14x1
SW1
17
17
mm
SW2
17
17
mm
L
41.0
41.0
mm
ZK
35.0
35.0
mm
EK
8.0
8.0
mm
KG
Weight kg/100
6.760
6.760
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求