SO 00001-8 D 246.0012.080
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/03_messing_g/so_00001_d.prj},{NB=SO 00001-8 D 246.0012.080},{TYPE=SO 00001-8 D},{MATNR=246.0012.080},{DK=8},{BAR=100},{L=7.0},{D=11.0},{KG=0.180},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 00001 D - Compression ferrule for temperature probes
Bill of material
SO 00001-8 D 246.0012.080
TYPE
Type
SO 00001-8 D
SO 00001-8 D
MATNR
Mat.-Nr.
246.0012.080
246.0012.080
DK
8
8
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
L
7.0
7.0
mm
D
11.0
11.0
mm
KG
Weight kg/100
0.180
0.180
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求