SO 51825-A18-10 058.1820.575
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_51825.prj},{NB=SO 51825-A18-10 058.1820.575},{TYPE=SO 51825-A18-10},{MATNR=058.1820.575},{DK2=18.00},{DK=10.00},{BAR=100},{M1=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{M2=M24x1.5},{NDM1=24.000},{P1=1.500},{SW1=19},{SW2=19},{SW3=30},{L=54.0},{ZK=41.5},{EK=8.5},{KG=10.300},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 51825 - Adjustable reduction union pre-assembled
Bill of material
SO 51825-A18-10 058.1820.575
TYPE
Type
SO 51825-A18-10
SO 51825-A18-10
MATNR
Mat.-Nr.
058.1820.575
058.1820.575
DK2
18.00
18.00
mm
DK
10.00
10.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M1
Thread M
M16x1
M16x1
M2
Thread M
M24x1.5
M24x1.5
SW1
19
19
mm
SW2
19
19
mm
SW3
SW5
30
30
mm
L
54.0
54.0
mm
ZK
41.5
41.5
mm
EK
8.5
8.5
mm
KG
Weight kg/100
10.300
10.300
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求