SEL 50020-12 UHP 506.0200.120
SERTO
SERTO Selection
UHP - ultra high purity
Powered by
CAD模型選擇
{serto/06_a_selection/01_uhp/sel_50020_uhp.prj},{NB=SEL 50020-12 UHP 506.0200.120},{TYPE=SEL 50020-12 UHP},{MATNR=506.0200.120},{DK=12.00},{M=16x1.0},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW=19},{L=20.5},{KG=2.350},{WERKSTOFF=Nitronic (Edelstahl)},{XGT=6.5},{XBO=2.0},{XKP=7.2},{XAP=8.4},{XAD=14.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SEL 50020 UHP - Union nut lubricant-free (Nitronic)
Bill of material
SEL 50020-12 UHP 506.0200.120
TYPE
Type
SEL 50020-12 UHP
SEL 50020-12 UHP
MATNR
Mat.-Nr.
506.0200.120
506.0200.120
DK
d
12.00
12.00
mm
M
16x1.0
16x1.0
NDM
16.000
16.000
P
1.000
1.000
SW
19
19
mm
L
20.5
20.5
mm
KG
Gewicht kg/100
2.350
2.350
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
Nitronic (stainless steel)
XGT
Gewindetiefe
6.5
6.5
mm
XBO
Bohrungsdurchmesser
2.0
2.0
mm
XKP
Konusposition
7.2
7.2
mm
XAP
Anschlagposition
8.4
8.4
mm
XAD
Anschlagdurchmesser
14.0
14.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求