SEL 51100-8-1/8 UHP 506.1141.160
SERTO
SERTO Selection
UHP - ultra high purity
Powered by
CAD模型選擇
{serto/06_a_selection/01_uhp/sel_51100_uhp.prj},{NB=SEL 51100-8-1/8 UHP 506.1141.160},{TYPE=SEL 51100-8-1/8 UHP},{MATNR=506.1141.160},{DK=8.00},{G=G1/8},{GX=9.728},{M=12x1.0},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW=14},{L=24.5},{D=14.5},{IK=8.0},{TK=1.0},{ZK=16.5},{EK=6.0},{KG=1.520},{WERKSTOFF=1.4404 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT},{XR=0.95},{XI2=9.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SEL 51100 UHP - Base part for male adaptor union with edge seal (1.4404)
Bill of material
SEL 51100-8-1/8 UHP 506.1141.160
TYPE
Type
SEL 51100-8-1/8 UHP
SEL 51100-8-1/8 UHP
MATNR
Mat.-Nr.
506.1141.160
506.1141.160
DK
d
8.00
8.00
mm
G
Gewinde G
G1/8
G1/8
GX
9.728
9.728
M
12x1.0
12x1.0
NDM
12.000
12.000
P
1.000
SW
14
14
mm
L
24.5
24.5
mm
D
14.5
14.5
mm
IK
i
8.0
8.0
mm
TK
t
1.0
1.0
mm
ZK
z
16.5
16.5
mm
EK
e
6.0
6.0
mm
KG
Gewicht kg/100
1.520
1.520
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4404 (Edelstahl)
DOWNLOAD
Download
PICT
XR
Verrundung
0.95
0.95
mm
XI2
M-Gewindelänge
9.0
9.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求