SEL 50020-8 SC 556.0200.080
SERTO
SERTO Selection
HP - high purity
Powered by
CAD模型選擇
{serto/06_a_selection/02_hp/sel_50020_sc.prj},{NB=SEL 50020-8 SC 556.0200.080},{TYPE=SEL 50020-8 SC},{MATNR=556.0200.080},{DK=8.00},{BAR=200},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW=14},{L=17.0},{KG=1.010},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{XGT=9.0},{XKP=5.2},{XAP=5.2},{XAD=9.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SEL 50020 SC - Union nut silver-coated
Bill of material
SEL 50020-8 SC 556.0200.080
TYPE
Type
SEL 50020-8 SC
SEL 50020-8 SC
MATNR
Mat.-Nr.
556.0200.080
556.0200.080
DK
d
8.00
8.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
200
200
bar
M
Thread
M12x1
M12x1
SW
14
14
mm
L
17.0
17.0
mm
KG
Weight kg/100
1.010
1.010
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
XGT
Gewindetiefe
9.0
9.0
mm
XKP
Konusposition
5.2
5.2
mm
XAP
Anschlagposition
5.2
5.2
mm
XAD
Anschlag Durchmesser
9.8
9.8
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求