SOL 51325-A10 078.1320.100
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/06_edelstahl_l/sol_51325.prj},{NB=SOL 51325-A10 078.1320.100},{TYPE=SOL 51325-A10},{MATNR=078.1320.100},{DK=10.00},{BAR=330},{M=M14x1},{SW=19},{L1=41.0},{L2=55.5},{EK=6.5},{KG=8.380},{NDM=14.000},{P=1.000},{D=12.7},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SOL 51325 - Adjustable union
Bill of material
SOL 51325-A10 078.1320.100
TYPE
Type
SOL 51325-A10
SOL 51325-A10
MATNR
Mat.-Nr.
078.1320.100
078.1320.100
DK
10.00
10.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
330
330
bar
M
Thread M
M14x1
M14x1
SW
19
19
mm
L1
41.0
41.0
mm
L2
55.5
55.5
mm
EK
6.5
6.5
mm
KG
Weight kg/100
8.380
8.380
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求