SO 12021-15 118.2000.150
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/07_aluminium/so_12021.prj},{NB=SO 12021-15 118.2000.150},{TYPE=SO 12021-15},{MATNR=118.2000.150},{DK=15.00},{BAR=100},{M=M20x1.5},{SW1=24},{SW2=19},{L=41.0},{ZK=28.5},{EK=12.0},{KG=6.000},{NDM=20.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 12021 - Elbow union
Bill of material
SO 12021-15 118.2000.150
TYPE
Type
SO 12021-15
SO 12021-15
MATNR
Mat.-Nr.
118.2000.150
118.2000.150
DK
d
15.00
15.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M
Thread M
M20x1.5
M20x1.5
SW1
24
24
mm
SW2
19
19
mm
L
41.0
41.0
mm
ZK
z
28.5
28.5
mm
EK
e
12.0
12.0
mm
KG
Weight kg/100
6.000
6.000
kg
WERKSTOFF
Material
AW 6082 (Aluminium)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求