SO 21223-6,35-M10x1 (6) 128.0482.119
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21223.prj},{NB=SO 21223-6,35-M10x1 (6) 128.0482.119},{TYPE=SO 21223-6,35-M10x1 (6)},{MATNR=128.0482.119},{DK=6.35},{MZK=M10x1},{MZKX=10.0},{BAR=10},{N=N10x1},{NDM=10},{P=1.0},{SW1=12},{SW2=13},{L=28.0},{IK=8.5},{ZK=16.8},{EK=3.0},{KG=0.800},{WERKSTOFF=PVDF},{X1=14.5},{X2=14.0},{X3=5.0},{X4=12.8},{X5=11.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 21223 - Adaptor METR INCH
Bill of material
SO 21223-6,35-M10x1 (6) 128.0482.119
TYPE
Type
SO 21223-6,35-M10x1 (6)
SO 21223-6,35-M10x1 (6)
MATNR
Mat.-Nr.
128.0482.119
128.0482.119
DK
d
6.35
6.35
mm
MZK
Gewinde Mz
M10x1
M10x1
BAR
Druck (PN)
10
bar
N
Gewinde M
N10x1
N10x1
P
1.0
mm
SW1
12
12
mm
SW2
13
13
mm
L
28.0
28.0
mm
IK
i
8.5
8.5
mm
ZK
z
16.8
16.8
mm
EK
e
3.0
3.0
mm
KG
Gewicht kg/100
0.800
0.800
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求