SO 21521-10 128.1500.100
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21521.prj},{NB=SO 21521-10 128.1500.100},{TYPE=SO 21521-10},{MATNR=128.1500.100},{DK=10.00},{DK2=10},{BAR=10},{M=M14x1},{NDM=14},{P=1.0},{SW1=17},{SW2=14},{SW3=19},{L1=28.0},{L2=31.5},{B=14.5},{ZK1=14.0},{ZK2=17.5},{EK=6.6},{KG=2.007},{WERKSTOFF=PVDF},{XF=18.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 21521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
Bill of material
SO 21521-10 128.1500.100
TYPE
Type
SO 21521-10
SO 21521-10
MATNR
Mat.-Nr.
128.1500.100
128.1500.100
DK
d
10.00
10.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
M
Thread M
M14x1
M14x1
SW1
17
17
mm
SW2
14
14
mm
SW3
19
19
mm
L1
28.0
28.0
mm
L2
L1
31.5
31.5
mm
B
14.5
14.5
mm
ZK1
z1
14.0
14.0
mm
ZK2
z2
17.5
17.5
mm
EK
e
6.6
6.6
mm
KG
Weight kg/100
2.007
2.007
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求