SO 37721-6-1/4 168.7700.110
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/10_kunststoff_pa/so_37721.prj},{NB=SO 37721-6-1/4 168.7700.110},{TYPE=SO 37721-6-1/4},{MATNR=168.7700.110},{DK=6.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=10},{M=M10 x 1},{SW1=12},{SW2=19},{SW3=19},{L=27.5},{D=20.0},{H=32.0},{IK=9.0},{ZK1=16.5},{ZK2=12.5},{EK=2.8},{KV=6.0},{KG=4.300},{NDM=10.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=PA 6.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 37721 - Single banjo with throttle non-return valve
Bill of material
SO 37721-6-1/4 168.7700.110
TYPE
Type
SO 37721-6-1/4
SO 37721-6-1/4
MATNR
Mat.-Nr.
168.7700.110
168.7700.110
DK
d
6.00
6.00
mm
G
Thread G
G1/4
G1/4
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
M
Thread M
M10 x 1
M10 x 1
SW1
12
12
mm
SW2
19
19
mm
SW3
19
19
mm
L
27.5
27.5
mm
D
20.0
20.0
mm
H
32.0
32.0
mm
IK
i
9.0
9.0
mm
ZK1
z1
16.5
16.5
mm
ZK2
z2
12.5
12.5
mm
EK
e
2.8
2.8
mm
KV
kv
6.0
6.0
l/min
KG
Weight kg/100
4.300
4.300
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求