SFC KOENIG LP 900-070(2500)
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
LP-密封堵头
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/lp/lp900.prj},{NB=SFC KOENIG LP 900-070(2500)},{IDNR=},{TYPE=LP 900-070},{M=DIN 1.0718 nitrocarburiert},{D1=7.40},{D2=6.70},{L1=6.0},{D3=7.55},{D4=7.0},{L2=8.5},{G=1.200},{VERS=1.000},{INFO=-},{INFOX= },{PU=2500},{PU2='2500','500'},{ZOOLT=73181592099},{VER2=4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
LP 900 - Sealing Plug LP
明细表
SFC KOENIG LP 900-070(2500)
IDNR
Identnumber
TYPE
LP 900-070
LP 900-070
CNSORDERNO
NR.-材质
300122296
300122296
M
套筒材质
DIN 1.0718 碳氮共渗
D1
EXPANDER
7.40
7.40
mm
D2
6.70
6.70
mm
L1
6.0
6.0
mm
D3
7.55
7.55
mm
D4
7.0
7.0
mm
L2
8.5
8.5
mm
G
重量
1.200
1.200
g
INFO
信息文本
-
PU
包装单元
2500
500
2500
500
ZOOLT
海关关税编号
73181592099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求