目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SX5/8-S16-5,5X31 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Rainscreen
Application Index
Second level fixing
Stainless steel self drilling fasteners
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/second_level_fixing/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sx5.prj},{NB=SFS SX5/8-S16-5,5X31},{CNSORDERNO=SX5/8-S16-5,5X31},{MATNR=1122767},{TYP=SX5},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=8mm},{VD=5mm},{MAT=A2},{L=31},{D1=10.50},{D2=5.5},{D3=4.55},{D4=4.0},{D6=16.0},{D7=7.6},{DW=16.0},{SW=8.0},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=7.738},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{X=1},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SX5 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Bill of material
SFS SX5/8-S16-5,5X31 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
SX5/8-S16-5,5X31
SX5/8-S16-5,5X31
TYP
Typ
SX5
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
S16
S16
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
8mm
8mm
VD
Bohrleistung
5mm
5mm
MAT
Material
A2
L
Länge
31
31
mm
D1
Kopfdurchmesser
10.50
10.50
mm
D2
Durchmesser
5.5
mm
DW
16.0
16.0
mm
SW
8.0
8.0
mm
GW
Mass
7.738
7.738
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求