目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS BFS/41-45-S-D16-M5X40-SLEEVE Befestigung von Balkonplatten auf Metallrohr oder Profil Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Balcony fixing solution
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/balcony_fixing_solution/bfs_sleeve.prj},{NB=SFS BFS/41-45-S-D16-M5X40-SLEEVE(41_1)},{CNSORDERNO=BFS/41-45-S-D16-M5X40-SLEEVE},{TYP=BFS-SLEEVE},{KOPF=D16},{DS=Polyamide plastic},{TEXT1=fixing of a balcony panel onto a metal tube or profile},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{MAT=A2},{D=16},{L=40},{KL=41},{KLMIN=41},{KLMAX=45},{KL2=1},{KL2MIN=0},{KL2MAX=25},{GW=6.06}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
BFS-SLEEVE
Bill of material
SFS BFS/41-45-S-D16-M5X40-SLEEVE Befestigung von Balkonplatten auf Metallrohr oder Profil Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
BFS/41-45-S-D16-M5X40-SLEEVE
BFS/41-45-S-D16-M5X40-SLEEVE
TYP
Typ
BFS-SLEEVE
KOPF
Kopfgeometrie
D16
DS
Dichtscheibe Variante
Polyamide plastic
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestigung von Balkonplatten auf Metallrohr oder Profil
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Werkstoff
A2
D
Durchmesser
16
mm
L
40
40
mm
KL
Klemmbereich
mm
Enter value for KL
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
確定
KLMIN
41
41
mm
KLMAX
45
45
mm
KL2
mm
Enter value for KL2
mm
cm
inch
ft
確定
GW
Gewicht
6.06
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求