目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SLA3/6-S-D12-4,8X19 Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Stainless steel self drilling fasteners
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sla3.prj},{NB=SFS SLA3/6-S-D12-4,8X19},{CNSORDERNO=SLA3/6-S-D12-4,8X19},{MATNR=1484045},{TYP=SLA3},{KOPF=D12},{TEXT1=Self drilling fastener to fix aluminium composte panels to aluminium framework},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{MAT=A2},{D=12},{L=19},{D2=4.8},{LEF=9},{KL=6mm},{VD=3mm},{GW=3.500},{D3=3.500},{P=1.590}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SLA3
Bill of material
SFS SLA3/6-S-D12-4,8X19 Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SLA3/6-S-D12-4,8X19
SLA3/6-S-D12-4,8X19
TYP
Typ
SLA3
KOPF
Kopfgeometrie
D12
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Material
A2
A2
D
Durchmesser
12
mm
L
Länge
19
19
mm
D2
Durchmesser
4.8
KL
Klemmbereich
6mm
6mm
VD
Bohrleistung
3mm
GW
Gewicht
3.500
3.500
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求