目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS AP14-50180-S Niete für die Befestigung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion Hülse: Aluminium AlMg5
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/rivets/ap_s.prj},{NB=SFS AP14-50180-S(7)},{CNSORDERNO=AP14-50180-S},{TYP=AP},{KOPF=D14},{TEXT1=Rivet to fix a cladding panel to aluminium framework},{TEXT2=Body: aluminium AlMg5 Mandrel: stainless steel 1.4541},{MAT=Aluminium},{D=14},{L=18},{D2=5},{KL=7.0},{KLMIN=7},{KLMAX=13.5},{GW=4.170}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
AP - Blind Rivets
Bill of material
SFS AP14-50180-S Niete für die Befestigung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion Hülse: Aluminium AlMg5
CNSORDERNO
Beschreibung
AP14-50180-S
AP14-50180-S
TYP
Typ
AP
KOPF
Kopfgeometrie
D14
D14
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Niete für die Befestigung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Aluminium AlMg5
MAT
Werkstoff
Aluminium
D
Durchmesser
14
14
mm
L
18
18
mm
D2
5
mm
KL
mm
Enter value for KL
mm
cm
inch
ft
確定
KLMIN
7
7
mm
KLMAX
13.5
13.5
mm
GW
Gewicht
4.170
4.170
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求