目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS WS-T-7X133 Stabdübel selbstbohrend
SFS
Timberwork
Anwendungsbezogen Index
Verbindungen
Holz-Holz-Verbindung im Ingenieurholzbau
Montagestoß
WS
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_tw/anwendungsbezogen/verbindungen/holz_holz_verbindung_ingenieurholzbau/montagestoss/ws_t/ws_t_7.prj},{NB=SFS WS-T-7X133},{CNSORDERNO=WS-T-7X133},{MATNR=944023},{TYP=WS-T},{TEXT1=Stabdübel selbstbohrend},{TEXT2=-},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{L=133},{D1=10.7},{D2=7.0},{D3=6.2},{D4=7.3},{D5=8.8},{LH=140},{LB=12},{LEF=121},{GW=36.496}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WS-T-7 - Stabdübel selbstbohrend
Bill of material
SFS WS-T-7X133 Stabdübel selbstbohrend
CNSORDERNO
Beschreibung
WS-T-7X133
WS-T-7X133
TYP
Typ
WS-T
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Stabdübel selbstbohrend
L
Länge
133
133
mm
D1
Kopfdurchmesser
10.7
mm
D2
Durchmesser
7.0
mm
LH
Holzdicke
140
140
mm
LB
Länge Bohrplättchen
12
mm
LEF
effektive Länge
121
121
mm
GW
Gewicht
36.496
36.496
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求