目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS WR-T-9x350 Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde Durocoat® DP1
SFS
Timberwork
Produktbezogen Index
WR-T
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_tw/produktbezogen/wr_t/wr_t_9.prj},{NB=SFS WR-T-9x350},{CNSORDERNO=WR-T-9x350},{MATNR=1144373},{TYP=WR-T-9},{TEXT1=self-drilling fastener, full thread},{TEXT2=Durocoat® DP1},{L=350},{LEF=330},{D1=14},{D2=9},{D3=5.7},{D4=6.8},{H=6.23},{GW=88.040},{VERS=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WR-T-9 - Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde, Durocoat® DP1
Bill of material
SFS WR-T-9x350 Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde Durocoat® DP1
CNSORDERNO
Beschreibung
WR-T-9x350
WR-T-9x350
TYP
Typ
WR-T-9
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Durocoat® DP1
L
Lenght
350
350
mm
LEF
Gewindelänge lef
330
330
mm
D1
Kopfdurchmesser
14
mm
D2
Durchmesser
9
mm
GW
Gewicht
88.040
88.040
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求