SFS 396969
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/nagelanker_fna_m6_asmtab.prj},{NB=SFS 396969},{ARTNR=396969},{FN=4826},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=44111},{MKT=FI 44111 NaAnk St zn,FNAII6x25M6/5,100},{LTEXT1=FISCHER Nagelanker FNA II},{LTEXT2=mit Gewinde M6 Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=FNA II 6x25 M 6/5 (44111)},{D0=6},{TD=40},{HEF=25},{L=45},{TFIX=5},{M=M6},{SW=10},{LSX=12},{VERS=6},{X=32.6},{PPATH=nagelanker_fna_m6_asmtpl.prj},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4826 - fischer Nagelanker mit Gewinde Stahl gal.verzinkt FNA II M6
Bill of material
SFS 396969
ARTNR
Artikelnummer
396969
396969
FN
4826
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
44111
44111
MKT
Materialkurztext
FI 44111 NaAnk St zn,FNAII6x25M6/5,100
FI 44111 NaAnk St zn,FNAII6x25M6/5,100
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nagelanker FNA II
LTEXT2
Langtext 2
mit Gewinde M6 Stahl verzinkt
mit Gewinde M6 Stahl verzinkt
LTEXT4
Langtext 4
FNA II 6x25 M 6/5 (44111)
FNA II 6x25 M 6/5 (44111)
D0
Bohrernenndurchmesser
6
mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
40
40
mm
HEF
Nutzlänge
25
25
mm
L
Dübellänge
45
45
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
5
mm
M
Gewinde
M6
M6
SW
Schlüsselweite
10
10
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求