SFS 667321
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/senkkopf_t50_a4.prj},{NB=SFS 667321},{ARTNR=667321},{FN=3334},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=543586},{MKT=FI 543586 FBSII10x120 65/55/35SK A4,50},{LTEXT1=FISCHER Betonschrauben FBS II-SK},{LTEXT2=Senkkopf T50 rostfrei A4},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FBS II 10x120 65/55/35 SK A4 (543586)},{D0=10},{L=120},{H1=130},{TFIX=65},{T=T 50},{N=6},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
3334 - fischer ULTRACUT Betonschrauben FBS II-SK A4
Bill of material
SFS 667321
ARTNR
Artikelnummer
667321
667321
FN
3334
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
543586
543586
MKT
Materialkurztext
FI 543586 FBSII10x120 65/55/35SK A4,50
FI 543586 FBSII10x120 65/55/35SK A4,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Betonschrauben FBS II-SK
LTEXT2
Langtext 2
Senkkopf T50 rostfrei A4
LTEXT4
Langtext 4
FBS II 10x120 65/55/35 SK A4 (543586)
FBS II 10x120 65/55/35 SK A4 (543586)
D0
Bohrernenndurchmesser
10
mm
L
Länge
120
120
mm
H1
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
130
130
mm
TFIX
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke
65
65
mm
T
Antrieb
T 50
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés
Générer modèle CAO
Générer fiche technique PDF
Demande d'offre