SFS 402596
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/zykon_einschl_znb_fzea_ii.prj},{NB=SFS 402596},{ARTNR=402596},{FN=5023},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=47303},{MKT=FI 47303 EinSchlAnk,FZEAII10x40M8,100},{LTEXT1=FISCHER Zykon Einschlaganker FZEA II},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=},{LTEXT4=FZEA II 10x40 M 8 (47303)},{D0=10},{HEF=40},{E1=17},{E2=11},{M=8},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
5023 - fischer Zykon Einschlaganker Stahl znb FZEA II
Bill of material
SFS 402596
ARTNR
Artikelnummer
402596
402596
FN
5023
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
47303
47303
MKT
Materialkurztext
FI 47303 EinSchlAnk,FZEAII10x40M8,100
FI 47303 EinSchlAnk,FZEAII10x40M8,100
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Zykon Einschlaganker FZEA II
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt blau
LTEXT4
Langtext 4
FZEA II 10x40 M 8 (47303)
FZEA II 10x40 M 8 (47303)
D0
Bohrernenndurchmesser
10
10
mm
HEF
Länge
40
mm
E1
max. Einschraubtiefe
17
17
mm
E2
min. Einschraubtiefe
11
11
mm
M
Innengewinde
8
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求