462598
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Winkelverbinder
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/winkelverbinder/fn_1701.prj},{NB=462598},{ARTNR=462598},{FN=1701},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=AB90},{MKT=SST AB90 WiVerb,88x88x65x2,5,100},{LTEXT1=SST Winkelverbinder ohne Rippen},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=88x88x65x2,5 (AB90)},{A=88},{B=88},{C=65},{T=2.5},{D1=5},{D2=11.0},{VERS=2},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1701 - SST Winkelverbinder ohne Rippen Stahl feuerverzinkt AB
Bill of material
462598
ARTNR
Artikelnummer
462598
462598
FN
1701
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
AB90
AB90
MKT
Materialkurztext
SST AB90 WiVerb,88x88x65x2,5,100
SST AB90 WiVerb,88x88x65x2,5,100
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder ohne Rippen
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
88x88x65x2,5 (AB90)
88x88x65x2,5 (AB90)
A
Length
88
88
mm
B
Height
88
88
mm
C
Width
65
65
mm
T
Thickness
2.5
2.5
mm
D1
Hole diameter
5
mm
D2
Hole diameter
11.0
11.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求