462605
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Winkelverbinder
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/winkelverbinder/fn_1704.prj},{NB=462605},{ARTNR=462605},{FN=1704},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=AC35350},{MKT=SST AC35350 WiVerb fzn,50x50x35x2,100},{LTEXT1=SST Winkelverbinder AC},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=50x50x35x2 (AC35350)},{A=50},{B=50},{C=35},{T=2},{D1=5},{D2=8.5},{VERS=1},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1704 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt AC 50x50x35x2
Bill of material
462605
ARTNR
Artikelnummer
462605
FN
1704
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
AC35350
MKT
Materialkurztext
SST AC35350 WiVerb fzn,50x50x35x2,100
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder AC
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
50x50x35x2 (AC35350)
A
Length
50
mm
B
Height
50
mm
C
Width
35
mm
T
Thickness
2
mm
D1
Hole diameter
5
mm
D2
Hole diameter
8.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求