SFS FN 1093 400998 Sechskant-Sperrzahnmutter Stahl 8 Zinklamellen beschichtet M6
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
FN 1093
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/fn_1093/st/fn1093_zl.prj},{NB=SFS FN 1093 400998 Sechskant-Sperrzahnmutter Stahl 8 Zinklamellen beschichtet M6},{ARTNR=400998},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=Zinklamellen beschichtet},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=1093},{NENN=M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{DC=14.250},{M=3.300},{H=5.500},{S=10.000},{C=1.100},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 263 - 8, Zinklamellen beschichtet - Sechskant-Sperrzahnmuttern, Tensilock
Bill of material
SFS FN 1093 400998 Sechskant-Sperrzahnmutter Stahl 8 Zinklamellen beschichtet M6
ARTNR
Order number
400998
400998
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
8
OBERFLAECHE
Surface
Zinklamellen beschichtet
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - Nr.
1093
NENN
Identification
M6
M6
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D1
Nominal core diameter
4.917
4.917
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
DC
Flanschdurchmesser
14.250
14.250
mm
M
Height
3.300
3.300
mm
H
Overall hight
5.500
5.500
mm
S
Width across flats
10.000
10.000
mm
C
Flange thickness
1.100
1.100
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求