目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
SRZN-100
SHAKO
执行元件
夹持气缸
SRZN-三指定心机械夹爪
Powered by
CAD模型選擇
{shako/cylinder/gripper_cylinder/srzn/srzn_asmtab.prj},{NB=SRZN-100(0)},{MODEL=SRZN},{BS=100},{STROKE=10},{POS=0},{A1=13.5},{AB=24},{AC=24},{B1=10.0},{BB=60},{BC=41},{BD=38.0},{BF=34.0},{C=18.0},{D=34.5},{E=10},{G=26},{G1=14.0},{G2=64.0},{H1=51.0},{H2=54.0},{K=42.0},{L=90},{M=M6 DIN912},{M1=6},{N=M8},{N1=8},{O=M5},{O1=5},{P=G1/8},{P1=9.728},{Q=M5},{Q1=5.000},{R=114},{S= Φ 5H7},{S1=5},{T=6-M6},{T1=6},{T2=6},{U=1},{V=2.0},{W=3.9},{X1= Φ 10},{X11=10},{X2= Φ 6},{X22=6},{PPATH=assemblies/srzn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SHAKO
描述
SRZN - 三指定心机械夹爪
明细表
SRZN-100
MODEL
型号
SRZN
BS
缸体规格
100
100
mm
STROKE
行程
10
10
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
A1
13.5
13.5
mm
AB
24
24
mm
AC
24
24
mm
B1
10.0
10.0
mm
BB
60
60
mm
BC
41
41
mm
BD
38.0
38.0
mm
BF
34.0
34.0
mm
C
18.0
18.0
mm
D
34.5
34.5
mm
E
10
10
mm
G
26
26
mm
G1
14.0
14.0
mm
G2
64.0
64.0
mm
H1
51.0
51.0
mm
H2
54.0
54.0
mm
K
42.0
42.0
mm
L
90
90
mm
M
M6 DIN912
M6 DIN912
N
M8
M8
O
M5
M5
P
G1/8
G1/8
Q
M5
M5
R
114
114
mm
S
Φ 5H7
Φ 5H7
T
6-M6
6-M6
U
1
1
mm
V
2.0
2.0
mm
W
3.9
3.9
mm
X1
Φ 10
Φ 10
X2
Φ 6
Φ 6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求