162151
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/high_corrosion_protection/tcs_asmtab.prj},{NB=162151 (SP=6.9 LODLEVEL=400)},{TYP=TCS 1 M10},{LODLEVEL=400},{ANS=M10/M10},{SP=6.9},{SPANN=26},{G=0.22},{VERP=50},{ARTNR=162151},{V=4.000},{VV=2.000},{H=49.000},{B=33.000},{L=41.000},{H1=39.000},{L1=7.000},{LL=25.000},{NDM1=10.000},{P1=1.500},{NDM2=10.000},{P2=1.500},{SW=16.000},{HM=8.400},{HV=6.200},{HL=51.400},{HN=4.700},{NDM3=0.000},{KDM3=0.000},{XX=6.900},{PPATH=tcs_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Beam Clamp TCS HCP - Beam Clamp TCS HCP
Bill of material
162151
TYP
Type
TCS 1 M10
TCS 1 M10
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
ANS
Anschluss (vorne/hinten)
M10/M10
M10/M10
SP
Clamping range
mm
Enter value for SP
Clamping range
mm
cm
inch
ft
確定
SPANN
Clamping range on parallel flanges
26
mm
G
Weight
0.22
0.22
kg
VERP
Packing
50
50
Stück
ARTNR
Part No.
162151
162151
CNSSORT
Sortierschlüssel
999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求