195864
Sikla
Siconnect
Pressix CC 27 - Assembly System
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/schienensystem_pressix_cc_27/spannbuegel_27_asmtab.prj},{NB=195864(LODLEVEL=400 KLM=1)},{IDNR=},{TYP=27-M8},{LODLEVEL=400},{KLM=1},{FD=25},{GEW=M8},{G=0.277},{VERP=20},{ARTNR=195864},{PPATH=spannbuegel_27/spannbuegel_27_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
U-Holder SB 27 - U-Holder SB 27
Bill of material
195864
TYP
Type
27-M8
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
KLM
Klemmstarke (Tragerhohe)
FD
max. flange thickness
25
mm
GEW
Thread
M8
G
Weight
0.277
kg
VERP
Quantity/ [pack]
20
ARTNR
Part No.
195864
CNSSORT
Sortierschlüssel
999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求