F5050
SMC
actuators
specialty_actuators
locking
C96N/CP96N Cylinder with Lock
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/actuators/specialty_actuators/locking/cp96n_c96n/accessories/f.prj},{NB=F5050},{BORE=50},{MODEL=F5050},{B=40},{E=66},{R=46.5},{RF=45},{TF=90},{FB=9},{E2=70},{UF=110},{W=25},{MF=12},{CR=4.5},{R1=9},{H=5.0},{D1=14.0},{D2=9.0},{L4=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CP96/C96-F - Rod/Head End Flange
Bill of material
F5050
BORE
Bore size
50
50
mm
MODEL
Model
F5050
F5050
R
46.5
46.5
mm
TF
90
90
mm
FB
9
9
mm
E2
70
70
mm
UF
110
110
mm
MF
12
12
mm
D1
14.0
14.0
mm
D2
9.0
9.0
mm
L4
6.5
6.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求