CA2-B05
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CLA2 Fine Lock Cylinder/Double Acting Single Rod
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cla2/accessories/ca2b.prj},{NB=CA2-B05},{ORDERNO=CA2-B05},{BORE=50},{DA=57},{DL=35},{DU=11.0},{DC=65},{DX=18.0},{DE=85},{DO=10},{DR=9.0},{DT=17},{DS=8},{DH=40},{DF=52},{B=70},{Z=183},{DDH10=12 +0.070 / 0},{DDN=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CA2-B - Double Clevis Bracket
Bill of material
CA2-B05
ORDERNO
Order number
CA2-B05
CA2-B05
BORE
Bore
50
50
mm
DA
57
57
mm
DL
35
35
mm
DU
11.0
11.0
mm
DC
65
65
mm
DX
18.0
18.0
mm
DE
85
85
mm
DO
10
10
mm
DR
9.0
9.0
mm
DT
17
17
mm
DS
8
8
mm
DH
40
40
mm
DF
52
52
mm
B
70
70
mm
Z
183
183
mm
DDH10
12 +0.070 / 0
12 +0.070 / 0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求