MS-5H-4
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
MS Stainless Steel 316 Miniature Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/ms/ms-5h.prj},{NB=MS-5H-4},{MODEL=MS-5H-4},{B=7},{D=1.8},{L=15.5},{E=7},{F=6.5},{EA=2.1},{CNSMASSEXACT=2.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MS-5H-4/-6 - Hose Nipple
Bill of material
MS-5H-4
MODEL
Model
MS-5H-4
MS-5H-4
B
7
7
mm
D
1.8
1.8
mm
L
15.5
15.5
mm
E
7
7
mm
F
6.5
6.5
mm
EA
Effective area
2.1
2.1
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
2.5
2.5
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求