I-G04
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CG1 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/accesories/i-g_joint.prj},{NB=I-G04},{ORDERNO=I-G04},{BORE=40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{A=42},{A1=14.0},{E1=22},{L1=30},{MM=M14x1.5},{MMN=14},{MMP=1.50},{R1=12.0},{U1=14.0},{ND=10 +0.058/0},{ND1=10},{NX=18 -0.3/-0.5},{NX1=18},{D3=5.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CG1 I形 - 单肘接头
明细表
I-G04
ORDERNO
型号
I-G04
I-G04
BORE
缸径
40
40
mm
COM
注释
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
A
42
42
mm
A1
14.0
14.0
mm
E1
22
22
mm
L1
30
30
mm
MM
M14x1.5
M14x1.5
mm
R1
12.0
12.0
mm
U1
14.0
14.0
mm
ND
ND H10
10 +0.058/0
10 +0.058/0
mm
NX
18 -0.3/-0.5
18 -0.3/-0.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求