Y-020B
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
JCM 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/jcm/accessories/cm2_y.prj},{NB=CM2_Y-020B},{MODEL=Y-020B},{BORE=20},{A=46},{A1=16},{E1=20},{L=25.0},{L1=36},{MM=M8x1.25},{MM1=8},{MM2=1.25},{ND=9},{NX=9 +0.2/+0.1},{NX1=9},{NZ=18},{R1=5.0},{U1=14},{PINMODEL=CDP-1},{SIZE=C-9 type for pivot},{DD=9},{D=8.6},{LL=19.20},{M=1.75},{T=1.15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CM2 Y形 - 双肘接头
明细表
Y-020B
MODEL
型号
Y-020B
Y-020B
BORE
适用缸径
20
20
mm
A
46
46
mm
A1
16
16
mm
E1
20
20
mm
L
25.0
25.0
mm
L1
36
36
mm
MM
M8x1.25
M8x1.25
mm
ND
9
9
mm
NX
9 +0.2/+0.1
9 +0.2/+0.1
mm
NZ
18
18
mm
R1
5.0
5.0
mm
U1
14
14
mm
PINMODEL
适用销型号
CDP-1
CDP-1
mm
SIZE
挡圈/开口销 尺寸
轴用C型 9
轴用C型 9
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求