ITV0090-0N
SMC Corporation
气动辅助元件
压力控制元件
电气比例阀
ITV 电气比例阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/air_line_equipment/pressure_control_equipment/electro_pneumatic_regulator/itv/itv009_single_asmtab.prj},{NB=ITV0090-0N(0)},{PRESSURE=(9) -100kPa},{VOLTAGE=0},{INPUT=0},{FITTING=},{BASE=},{BRACKET=},{CONNECTOR=N},{THREAD2=0},{PPATH=itv009_single/assembly/itv009_single_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ITV009 - 薄型真空比例阀/单体
明细表
ITV0090-0N
PRESSURE
压力范围
(9) -100kPa
VOLTAGE
电源电压
(0) DC24V+10%/-10%
(1) DC12~15V
(0) DC24V+10%/-10%
(1) DC12~15V
INPUT
输入信号
(0) 电流型DC4~20mA (汇式)
(1) 电流型DC0~20mA (汇式)
(2) 电压型DC0~5V
(3) 电压型DC0~10V
(0) 电流型DC4~20mA (汇式)
(1) 电流型DC0~20mA (汇式)
(2) 电压型DC0~5V
(3) 电压型DC0~10V
FITTING
内置快换管接头种类
(-) 米制尺寸 (淡灰色) VAC(1):φ4 OUT(2):φ4 ATM(3):φ4
(U) 英制尺寸 (橙色) VAC(1):φ5/32" OUT(2):φ5/32" ATM(3):φ5/32"
(-) 米制尺寸 (淡灰色) VAC(1):φ4 OUT(2):φ4 ATM(3):φ4
(U) 英制尺寸 (橙色) VAC(1):φ5/32" OUT(2):φ5/32" ATM(3):φ5/32"
BASE
底板型式
(-) 单体用
(M) 集装式用
(-) 单体用
(M) 集装式用
BRACKET
托架
(-) 无托架
(B) 平托架
(C) L形托架
(-) 无托架
(B) 平托架
(C) L形托架
CONNECTOR
电缆插头
(N) 无电缆插头
(S) 直通型 3m
(L) 直角型 2m
(N) 无电缆插头
(S) 直通型 3m
(L) 直角型 2m
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求