ITV2090-012N5
SMC Corporation
气动辅助元件
压力控制元件
电气比例阀
ITV 电气比例阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/air_line_equipment/pressure_control_equipment/electro_pneumatic_regulator/itv/itv209_asmtab.prj},{NB=ITV2090-012N5(0)},{PRESSURE=(9) -1.3 to 80kPa},{VOLTAGE=0},{INPUT=0},{OUTPUT=1},{THREAD1=},{PORT=(2) 1/4},{BRACKET=},{CONNECTOR=N},{THREAD2=0},{PPATH=itv209/assembly/itv209_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ITV209 - 电子式真空比例阀
明细表
ITV2090-012N5
PRESSURE
压力范围
(9) -1.3~80kPa
VOLTAGE
电源电压
(0) DC24V+10%/-10%
(1) DC12~15V
(0) DC24V+10%/-10%
(1) DC12~15V
INPUT
输入信号
(0) 电流型DC4~20mA (汇式)
(1) 电流型DC0~20mA (汇式)
(2) 电压型DC0~5V
(3) 电压型DC0~10V
(40) 4点预置输入
(52) 4点预置输入 (开关输出/NPN输出)
(53) 4点预置输入 (开关输出/PNP输出)
(60) 10位数字输入
(CC) CC-Link
(DE) DeviceNet
(PR) PROFIBUS DP
(RC) RS-232C通信
(IL) IO-Link
(0) 电流型DC4~20mA (汇式)
(1) 电流型DC0~20mA (汇式)
(2) 电压型DC0~5V
(3) 电压型DC0~10V
(40) 4点预置输入
(52) 4点预置输入 (开关输出/NPN输出)
(53) 4点预置输入 (开关输出/PNP输出)
(60) 10位数字输入
(CC) CC-Link
(DE) DeviceNet
(PR) PROFIBUS DP
(RC) RS-232C通信
(IL) IO-Link
OUTPUT
监控输出
(1) 模拟输出DC1~5V
(2) 开关输出/NPN输出
(3) 开关输出/PNP输出
(4) 模拟输出DC4~20mA (汇式)
(1) 模拟输出DC1~5V
(2) 开关输出/NPN输出
(3) 开关输出/PNP输出
(4) 模拟输出DC4~20mA (汇式)
THREAD1
螺纹的种类
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
PORT
接管口径
(2) 1/4
BRACKET
托架
(-) 无托架
(B) 平托架
(C) L形托架
(-) 无托架
(B) 平托架
(C) L形托架
CONNECTOR
电缆插头
(N) 无电缆插头
(S) 直通型 3m
(L) 直角型 3m
(N) 无电缆插头
(S) 直通型 3m
(L) 直角型 3m
UNIT
压力显示单位
(5) 5kPa
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求