S070A-5AG
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
直动式3/4/5通阀
S070 3通电磁阀
集装板
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/s070/manifold_base/s070a_valve.prj},{NB=S070A-5AG},{BODY=(A) Base mounted with clips},{VOLTAGE=5},{OPTION=A},{ELECTRICAL=G}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
S070A_VALVE - 底板配管型阀:分割型底板/集装用
明细表
S070A-5AG
BODY
主体形式
(A) 底板配管型/止动夹子
VOLTAGE
线圈电压
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
OPTION
消费电力-压力仕样-流量
(A) 消费电力:0.35W - 最高使用压力:0.1MPa - Cv值:0.016
(B) 消费电力:0.35W - 最高使用压力:0.3MPa - Cv值:0.011
(C) 消费电力:0.5W - 最高使用压力:0.3MPa - Cv值:0.016
(D) 消费电力:0.5W - 最高使用压力:0.5MPa - Cv值:0.011
(E) 消费电力:0.1W (带节电回路) - 最高使用压力:0.1MPa - Cv值:0.011
(F) 消费电力:0.1W (带节电回路) - 最高使用压力:0.3MPa - Cv值:0.006
(A) 消费电力:0.35W - 最高使用压力:0.1MPa - Cv值:0.016
(B) 消费电力:0.35W - 最高使用压力:0.3MPa - Cv值:0.011
(C) 消费电力:0.5W - 最高使用压力:0.3MPa - Cv值:0.016
(D) 消费电力:0.5W - 最高使用压力:0.5MPa - Cv值:0.011
(E) 消费电力:0.1W (带节电回路) - 最高使用压力:0.1MPa - Cv值:0.011
(F) 消费电力:0.1W (带节电回路) - 最高使用压力:0.3MPa - Cv值:0.006
ELECTRICAL
导线引出方式
(G) 直接出线式
(C) 插头引线式, 带指示灯及过电压保护回路
(CO) 插头引线式, 不带插头, 带指示灯及过电压保护回路
(G) 直接出线式
(C) 插头引线式, 带指示灯及过电压保护回路
(CO) 插头引线式, 不带插头, 带指示灯及过电压保护回路
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求