VP544-5DZ1-03-X555
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式3通电磁阀
VP 带主阀位置检出功能 3通残压排气阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vp/vp_x555_asmtab.prj},{NB=VP544-5DZ1-03-X555},{SERIES=5},{BODY=(4) Base mounted},{PILOT=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=DZ},{THREAD=},{SWITCH=},{VALVE=},{THROTTLE=},{PPATH=vp_x555/assembly/vp_x555_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VP544/744-X555 - 带缓慢启动机能的双残压释放阀
明细表
VP544-5DZ1-03-X555
SERIES
系列
(5) VP500
(7) VP700
(5) VP500
(7) VP700
BODY
主体形式
(4) 底板配管型
PILOT
先导方式
(-) 内部先导
(R) 外部先导
(-) 内部先导
(R) 外部先导
VOLTAGE
电压
(5) DC24V
ENTRY
导线引出方式
(DZ) DIN型插座式/带指示灯及过电压保护回路
(YZ) DIN(EN175301-803)型插座式/带指示灯及过电压保护回路
(DZ) DIN型插座式/带指示灯及过电压保护回路
(YZ) DIN(EN175301-803)型插座式/带指示灯及过电压保护回路
PORT
接管口径
(03) 3/8
THREAD
螺纹种类
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
SWITCH
安全限位开关种类及配线式样
(-) G1/2(欧姆龙制造)
(M) M12插座(欧姆龙制造)
(S1) M12插座(Rockwell Automation制造)
(-) G1/2(欧姆龙制造)
(M) M12插座(欧姆龙制造)
(S1) M12插座(Rockwell Automation制造)
VALVE
带单向阀
N/A
N/A
THROTTLE
调节阀规格
(-) 可变节流
(10) ø1固定节流
(15) ø1.5固定节流
(-) 可变节流
(10) ø1固定节流
(15) ø1.5固定节流
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求