VP344-1G1-01A
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式3通电磁阀
VP300/500/700 3通电磁阀
VP300 电磁阀
底板配管型 单体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vp300_500_700_series/vp300/base_mounted_single_unit/vp344_asmtab.prj},{NB=VP344-1G1-01A},{PILOT=},{PRESSURE=},{COIL=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{PORT=01},{THREAD=},{ACTUATION=A},{OMSC=},{PPATH=assembly/vp344_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VP344 - 弹性密封3通/先导式座阀 底板配管型/单体
明细表
VP344-1G1-01A
PILOT
先导方式
(-) 内部先导式
(R) 外部先导式
(-) 内部先导式
(R) 外部先导式
PRESSURE
压力规格
(-) 标准型 (0.7MPa)
(K) 高压型 (1.0MPa)
(-) 标准型 (0.7MPa)
(K) 高压型 (1.0MPa)
COIL
线圈规格
(-) 标准型
(T) 带节电回路 (仅DC)
(-) 标准型
(T) 带节电回路 (仅DC)
VOLTAGE
额定电压
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V (AC115V)
(4) AC220V (AC230V)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(B) AC24V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V (AC115V)
(4) AC220V (AC230V)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(B) AC24V
ENTRY
导线引出方式
(G) 直接出线式/带导线 长度300mm
(H) 直接出线式/带导线 长度600mm
(L) L型 插座式/带导线 长度300mm
(LN) L型 插座式/无导线
(LN) L型 插座式/无插头
(M) M型 插座式/带导线 长度300mm
(MN) M型 插座式/无导线
(MO) M型 插座式/无插头
(D) DIN型 插座式/带插头
(DO) DIN型 插座式/无插头
(Y) DIN (EN175301-803)型 插座式/带插头
(YO) DIN (EN175301-803)型 插座式/无插头
(T) 导管接线座式
(G) 直接出线式/带导线 长度300mm
(H) 直接出线式/带导线 长度600mm
(L) L型 插座式/带导线 长度300mm
(LN) L型 插座式/无导线
(LN) L型 插座式/无插头
(M) M型 插座式/带导线 长度300mm
(MN) M型 插座式/无导线
(MO) M型 插座式/无插头
(D) DIN型 插座式/带插头
(DO) DIN型 插座式/无插头
(Y) DIN (EN175301-803)型 插座式/带插头
(YO) DIN (EN175301-803)型 插座式/无插头
(T) 导管接线座式
SUPPRESSOR
指示灯、过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
MANUAL
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 推压回转锁定式 (螺丝刀操作型)
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
(-) 非锁定推压式
(D) 推压回转锁定式 (螺丝刀操作型)
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
PORT
接管口径
(01) 1/8
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
THREAD
螺纹的种类
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
ACTUATION
功能
(A) N.C.(常断)
(B) N.O.(常通)
(A) N.C.(常断)
(B) N.O.(常通)
OMSC
定制规格
(-) 无可选项
(X500) 先导排气口带配管螺纹(M3)规格
(-) 无可选项
(X500) 先导排气口带配管螺纹(M3)规格
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求