您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VP544-1G1-A
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式3通电磁阀
VP300/500/700 3通电磁阀
VP500 电磁阀
集装板,单体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vp300_500_700_series/vp500/manifold_base/vp544_body.prj},{NB=VP544-1G1-A},{PILOT=},{PRESSURE=},{COIL=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{ACTUATION=A},{OMSC=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VP544 - 弹性密封3通/先导式座阀 底板配管型/集装用
明细表
VP544-1G1-A
PILOT
先导方式
(-) 内部先导式
(R) 外部先导式
(-) 内部先导式
(R) 外部先导式
PRESSURE
压力规格
(-) 标准型 (0.7MPa)
(K) 高压型 (1.0MPa)
(-) 标准型 (0.7MPa)
(K) 高压型 (1.0MPa)
COIL
线圈规格
(-) 标准型
(T) 带节电回路 (仅DC)
(-) 标准型
(T) 带节电回路 (仅DC)
VOLTAGE
额定电压
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V (AC115V)
(4) AC220V (AC230V)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(B) AC24V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V (AC115V)
(4) AC220V (AC230V)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(B) AC24V
ENTRY
导线引出方式
(G) 直接出线式/带导线 长度300mm
(H) 直接出线式/带导线 长度600mm
(L) L型 插座式/带导线 长度300mm
(LN) L型 插座式/无导线
(LN) L型 插座式/无插头
(M) M型 插座式/带导线 长度300mm
(MN) M型 插座式/无导线
(MO) M型 插座式/无插头
(D) DIN型 插座式/带插头
(DO) DIN型 插座式/无插头
(Y) DIN (EN175301-803)型 插座式/带插头
(YO) DIN (EN175301-803)型 插座式/无插头
(T) 导管接线座式
(G) 直接出线式/带导线 长度300mm
(H) 直接出线式/带导线 长度600mm
(L) L型 插座式/带导线 长度300mm
(LN) L型 插座式/无导线
(LN) L型 插座式/无插头
(M) M型 插座式/带导线 长度300mm
(MN) M型 插座式/无导线
(MO) M型 插座式/无插头
(D) DIN型 插座式/带插头
(DO) DIN型 插座式/无插头
(Y) DIN (EN175301-803)型 插座式/带插头
(YO) DIN (EN175301-803)型 插座式/无插头
(T) 导管接线座式
SUPPRESSOR
指示灯、过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
MANUAL
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 推压回转锁定式 (螺丝刀操作型)
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
(-) 非锁定推压式
(D) 推压回转锁定式 (螺丝刀操作型)
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
ACTUATION
功能
(A) N.C.(常断)
(B) N.O.(常通)
(A) N.C.(常断)
(B) N.O.(常通)
OMSC
定制规格
(-) 无可选项
(X500) 先导排气口带配管螺纹(M3)规格
(-) 无可选项
(X500) 先导排气口带配管螺纹(M3)规格
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求