AN15-02
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式3通电磁阀
VQZ300 3通电磁阀
集装板
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vqz300/manifold_base/an05_40.prj},{NB=AN15-02},{MODEL=AN15-02},{THREAD=},{PORT=1/4},{A=32.0},{B=16.0},{D=14},{PORTX=13.157},{LH1=22.5},{LH2=25.99},{LH3=12.90},{LH4=14.50},{LH5=0.50},{LH6=2.5},{DV1=13.0},{DV2=16},{R1=1.0},{R2=13.0},{R3=4.00},{EA=15.0},{CNSMASSEXACT=2.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AN05_40 - 消声器/小型树脂型/外螺纹型
明细表
AN15-02
MODEL
型号
AN15-02
AN15-02
THREAD
螺纹种类
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
PORT
管接口径 R/NPT
1/4
1/4
A
32.0
32.0
mm
B
16.0
16.0
mm
D
14
14
mm
EA
有效截面积
15.0
15.0
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
2.5
2.5
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求