VQZ312-1L1-C6
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式3通电磁阀
VQZ300 3通电磁阀
单体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vqz300/single_unit/vqz3_2_su_asmtab.prj},{NB=VQZ312-1L1-C6},{SERIES=(3) VQZ300 body width 18 mm},{ACTUATION=1},{BODY=(2) Body ported},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=L},{MANUAL=},{IP65=},{PORT=C6},{THREAD=},{OPTION=},{OMSC=},{CE=},{PPATH=vqz3_2_su/assembly/vqz3_2_su_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VQZ3_2_SU - 直接配管型:3通电磁阀/单体式
明细表
VQZ312-1L1-C6
SERIES
系列
(3) VQZ300阀宽18mm
ACTUATION
机能
(1) N.C. 间隙密封
(2) N.O. 间隙密封
(3) N.C. 弹性密封
(4) N.O. 弹性密封
(1) N.C. 间隙密封
(2) N.O. 间隙密封
(3) N.C. 弹性密封
(4) N.O. 弹性密封
BODY
阀体形式
(2) 直接配管型
FUNCTION
功能
(-) 基本型
(B) 高速响应型
(K) 高压型
(R) 外部先导型
(BR) 高速响应・外部先导式
(KR) 高压・外部先导式
(-) 基本型
(B) 高速响应型
(K) 高压型
(R) 外部先导型
(BR) 高速响应・外部先导式
(KR) 高压・外部先导式
VOLTAGE
线圈电压
(1) 100 VAC(50/60 Hz)
(2) 200 VAC(50/60 Hz)
(3) 110 VAC[115 VAC](50/60 Hz)
(4) 220 VAC[230 VAC](50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(1) 100 VAC(50/60 Hz)
(2) 200 VAC(50/60 Hz)
(3) 110 VAC[115 VAC](50/60 Hz)
(4) 220 VAC[230 VAC](50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
导线引出方式
(L) L型插座式带导线,带指示灯及过电压保护回路
(LO) L型插座式无插头,带指示灯及过电压保护回路
(M) M型插座式带导线,带指示灯及过电压保护回路
(MO) M型插座式无插头,带指示灯及过电压保护回路
(Y) DIN插座式
(YO) DIN型插座式无插头
(YZ) DIN插座式,带指示灯及过电压保护回路
(L) L型插座式带导线,带指示灯及过电压保护回路
(LO) L型插座式无插头,带指示灯及过电压保护回路
(M) M型插座式带导线,带指示灯及过电压保护回路
(MO) M型插座式无插头,带指示灯及过电压保护回路
(Y) DIN插座式
(YO) DIN型插座式无插头
(YZ) DIN插座式,带指示灯及过电压保护回路
MANUAL
手动操作
(-) 非锁定推压式(要工具型)
(B) 锁定式(要工具型)
(-) 非锁定推压式(要工具型)
(B) 锁定式(要工具型)
IP65
对应IP65
N/A
N/A
PORT
接管口径
(C6) ø6用快换接头
(C8) ø8用快换接头
(C10) ø10用快换接头
(02) 1/4
(N7) ø1/4"用快换接头
(N9) ø5/16"用快换接头
(N11) ø3/8"用快换接头
(C6) ø6用快换接头
(C8) ø8用快换接头
(C10) ø10用快换接头
(02) 1/4
(N7) ø1/4"用快换接头
(N9) ø5/16"用快换接头
(N11) ø3/8"用快换接头
THREAD
螺纹的种类
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
OPTION
可选项
(-) 无
(F) 带托架
(-) 无
(F) 带托架
OMSC
订制规格
(-) 无定制规格
(-X30) 先导阀集中排气
(-X113) 全氟橡胶
(-) 无定制规格
(-X30) 先导阀集中排气
(-X113) 全氟橡胶
CE
CE对应品
N/A
N/A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求