JJ5SY3-10SQ-02U-C6-M
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
JSY3000 紧凑型5通电磁阀 插入式
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/jsy3000_p/manifold_assembly/jj5sy3_10s_ex250_m_asmtab.prj},{NB=JJ5SY3-10SQ-02U-C6-M_0-5U_11_D_ZZK201A-A1S0_ZK2C07K5ACA-06_EX250},{TYPE=(10) Side ported},{VV=Valve SPEC=>},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ZZ=Ejector manifold SPEC=>},{SYSTEM=(A) Ejector system (Common PV:dia 8)},{WIRING2=(S0) Centralized wiring},{SIUNIT=Q},{IBS=},{IBT=},{VS=2},{PEENTRY=U},{ABSIZE=C6},{MOUNTING=},{PILOT=},{COIL=},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{WIRING=D},{NUMBER=01},{EXHAUST=1},{OPTIOND=},{OPTIONL=},{BODY=C},{NOZZIE=07},{COMBINATION=K},{PRESSURE=A},{CONNECTOR=C},{VAPORT=06},{OPTIONE=},{OPTIONW=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
JJ5SY3-10S-EX250-M - 插入式插件连接集装阀:EX250系列/连接真空单元ZK2
明细表
JJ5SY3-10SQ-02U-C6-M
TYPE
型式
(10) 侧向配管型
SIUNIT
SI单元规格
(Q) DeviceNet (-COM)
(N) PROFIBUS DP (-COM)
(TA) AS-Interface (-COM)/电源2系统/8in/8out 31SlaveMode
(TB) AS-Interface (-COM)/电源2系统/4in/4out 31SlaveMode
(TC) AS-Interface (-COM)/电源1系统/8in/8out 31SlaveMode
(TD) AS-Interface (-COM)/电源1系统/4in/4out 31SlaveMode
(Y) CANopen (-COM)
(ZE) EtherNet/IP (-COM)
(0) 无SI单元
(Q) DeviceNet (-COM)
(N) PROFIBUS DP (-COM)
(TA) AS-Interface (-COM)/电源2系统/8in/8out 31SlaveMode
(TB) AS-Interface (-COM)/电源2系统/4in/4out 31SlaveMode
(TC) AS-Interface (-COM)/电源1系统/8in/8out 31SlaveMode
(TD) AS-Interface (-COM)/电源1系统/4in/4out 31SlaveMode
(Y) CANopen (-COM)
(ZE) EtherNet/IP (-COM)
(0) 无SI单元
IBS
输入块位数
(-) 无
(1) 1位
(2) 2位
(3) 3位
(4) 4位
(5) 5位
(6) 6位
(7) 7位
(8) 8位
(-) 无
(1) 1位
(2) 2位
(3) 3位
(4) 4位
(5) 5位
(6) 6位
(7) 7位
(8) 8位
IBT
输入块规格
(-) 无输入块
(-) 无输入块
VS
阀位数
PEENTRY
P,E通口引出位置、给排气块组件规格
(U) U侧/内部先导式
(D) D侧/内部先导式
(B) 两侧/内部先导式
(C) U侧/内部先导式・内置消声器
(E) D侧/内部先导式・内置消声器
(F) 两侧/内部先导式・内置消声器
(G) U侧/外部先导
(H) D侧/外部先导
(J) 两侧/外部先导
(U) U侧/内部先导式
(D) D侧/内部先导式
(B) 两侧/内部先导式
(C) U侧/内部先导式・内置消声器
(E) D侧/内部先导式・内置消声器
(F) 两侧/内部先导式・内置消声器
(G) U侧/外部先导
(H) D侧/外部先导
(J) 两侧/外部先导
ABSIZE
A,B通口接管口径
(C6) ø6快换接头
(C8) ø8快换接头
(C6) ø6快换接头
(C8) ø8快换接头
MOUNTING
安装方法及选项
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装 (带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装 (无DIN导轨)
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装 (带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装 (无DIN导轨)
VV
阀规格=>
PILOT
先导规格
(-) 内部先导式规格
(-) 内部先导式规格
COIL
线圈种类
(-) 基本型
(T) 带节电回路(长期连续通电型)
(-) 基本型
(T) 带节电回路(长期连续通电型)
VOLTAGE
额定电压
(5) DC24V
SUPPRESSOR
指示灯、过电压保护回路及com规格
(U) 带指示灯及过电压保护回路(无极性)
(NZ) 带指示灯及过电压保护回路(-com)
(U) 带指示灯及过电压保护回路(无极性)
(NZ) 带指示灯及过电压保护回路(-com)
OVERRIDE
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
NO1
1位
(1) 2位置单电控
(2) 2位置双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位置单电控
(2) 2位置双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
NO2
2位
(1) 2位置单电控
(2) 2位置双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位置单电控
(2) 2位置双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
NO3
3位
N/A
N/A
NO4
4位
N/A
N/A
NO5
5位
N/A
N/A
NO6
6位
N/A
N/A
NO7
7位
N/A
N/A
NO8
8位
N/A
N/A
NO9
9位
N/A
N/A
NO10
10位
N/A
N/A
NO11
11位
N/A
N/A
NO12
12位
N/A
N/A
NO13
13位
N/A
N/A
NO14
14位
N/A
N/A
NO15
15位
N/A
N/A
NO16
16位
N/A
N/A
NO17
17位
N/A
N/A
NO18
18位
N/A
N/A
NO19
19位
N/A
N/A
NO20
20位
N/A
N/A
NO21
21位
N/A
N/A
NO22
22位
N/A
N/A
NO23
23位
N/A
N/A
NO24
24位
N/A
N/A
WIRING
配线规格
(D) 双配线
(S) 配列指定
(D) 双配线
(S) 配列指定
COM
注释
-
JUDGE
线圈数判定
在容许范围内
ZZ
真空发生器集装规格=>
NUMBER
位数
(01) 1位
(02) 2位
(03) 3位
(04) 4位
(05) 5位
(06) 6位
(07) 7位
(08) 8位
(01) 1位
(02) 2位
(03) 3位
(04) 4位
(05) 5位
(06) 6位
(07) 7位
(08) 8位
SYSTEM
系统/通口规格
(A) 真空发生器系统(集中PV:ø8)
EXHAUST
排气方式
(1) 复合排气
(2) 单独排气
(1) 复合排气
(2) 单独排气
WIRING2
供给阀・破坏阀配线方法
(S0) 集中配线
OPTIOND
带集中破坏压力供给通口(PD)
(-) 无可选项
(D) 带集中破坏压力供气通口(PD)
(-) 无可选项
(D) 带集中破坏压力供气通口(PD)
OPTIONL
集装式单独供气(SUP)规格
(-) 无可选项
(L) 集装式单独供气(SUP)规格
(-) 无可选项
(L) 集装式单独供气(SUP)规格
SS
单体规格=>
BODY
本体/排气形式
(C) 集装用/复合排气
(F) 集装用/单独通口排气
(H) 集装用/高消声器排气
(C) 集装用/复合排气
(F) 集装用/单独通口排气
(H) 集装用/高消声器排气
NOZZIE
节流孔口径
(07) ø0.7
(10) ø1.0
(12) ø1.2
(15) ø1.5
(07) ø0.7
(10) ø1.0
(12) ø1.2
(15) ø1.5
COMBINATION
供气阀/破坏阀组合
(K) 供给阀(N.C.) & 破坏阀(N.C.)
(J) 供给阀(N.C.) & 破坏阀(无)
(R) 供给阀 (自我保持·破坏阀连动) & 破坏阀 (N.C.)
(K) 供给阀(N.C.) & 破坏阀(N.C.)
(J) 供给阀(N.C.) & 破坏阀(无)
(R) 供给阀 (自我保持·破坏阀连动) & 破坏阀 (N.C.)
VOLTAGE2
(5) DC24V
PRESSURE
真空用压力开关/压力传感器
(A) 真空用压力开关 (0 to -101kPa), NPN, 带单位切换功能
(A) 真空用压力开关 (0 to -101kPa), NPN, 无 (SI单位固定)
(C) 真空用压力开关 (0 to -101kPa), PNP, 带单位切换功能
(D) 真空用压力开关 (0 to -101kPa), PNP, 无 (SI单位固定)
(E) 真空用压力开关 (-100 to -101kPa), NPN, 带单位切换功能
(F) 真空用压力开关 (-100 to -101kPa), NPN, 无 (SI单位固定)
(E) 真空用压力开关 (-100 to -101kPa), PNP, 带单位切换功能
(F) 真空用压力开关 (-100 to -101kPa), PNP, 无 (SI单位固定)
(P) 压力传感器(0~-101kPa) - 模拟输出1~5V
(T) 压力传感器(-100~100kPa) - 模拟输出1~5V
(N) 无真空用压力开关/压力传感器
(A) 真空用压力开关 (0 to -101kPa), NPN, 带单位切换功能
(A) 真空用压力开关 (0 to -101kPa), NPN, 无 (SI单位固定)
(C) 真空用压力开关 (0 to -101kPa), PNP, 带单位切换功能
(D) 真空用压力开关 (0 to -101kPa), PNP, 无 (SI单位固定)
(E) 真空用压力开关 (-100 to -101kPa), NPN, 带单位切换功能
(F) 真空用压力开关 (-100 to -101kPa), NPN, 无 (SI单位固定)
(E) 真空用压力开关 (-100 to -101kPa), PNP, 带单位切换功能
(F) 真空用压力开关 (-100 to -101kPa), PNP, 无 (SI单位固定)
(P) 压力传感器(0~-101kPa) - 模拟输出1~5V
(T) 压力传感器(-100~100kPa) - 模拟输出1~5V
(N) 无真空用压力开关/压力传感器
CONNECTOR
供给阀・破坏阀/真空用压力开关
(C) 集中配线规格, 真空压力开关用: 2m、压力传感器组件: 3m
(C1) 集中配线规格, 真空压力开关用: 无、压力传感器组件: 无
(C) 集中配线规格, 真空压力开关用: 2m、压力传感器组件: 3m
(C1) 集中配线规格, 真空压力开关用: 无、压力传感器组件: 无
VAPORT
真空(V)通口
(06) ø6
(08) ø8
(06) ø6
(08) ø8
OPTIONE
破坏流量调节针阀
(-) 无可选项
(E) 螺丝刀操作型 长型锁定螺帽
(J) 圆型锁定螺帽
(K) 螺丝刀操作型
(JK) 圆型锁定螺帽/螺丝刀操作型
(-) 无可选项
(E) 螺丝刀操作型 长型锁定螺帽
(J) 圆型锁定螺帽
(K) 螺丝刀操作型
(JK) 圆型锁定螺帽/螺丝刀操作型
OPTIONW
带排气干涉防止阀
(-) 无可选项
(W) 带排气干涉防止阀
(-) 无可选项
(W) 带排气干涉防止阀
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求