JJ5SY3-10SAAN-02U-C6-M
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
JSY3000 紧凑型5通电磁阀 插入式
集装板
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/jsy3000_p/manifold_base/jj5sy3_10sa_ex245_m_base_asmtab.prj},{NB=JJ5SY3-10SAAN-02U-C6-M_D},{TYPE=(10) Side ported},{SIUNIT=AAN},{IOMS=},{NUMIO=},{VS=2},{PEENTRY=U},{SEBLOCK=},{ABSIZE=C6},{IOST1=},{IOST2=},{IOST3=},{IOST4=},{IOST5=},{IOST6=},{IOST7=},{IOST8=},{WIRING=D},{PPATH=../jj5sy3_10sa_ex245_m/assembly/jj5sy3_10sa_ex245_m_base_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
JJ5SY3-10SA-EX245-M-BASE - 插入式插件连接底板:EX245系列/连接真空单元ZK2
明细表
JJ5SY3-10SAAN-02U-C6-M
TYPE
型式
(10) 侧向配管型
SIUNIT
SI单元规格
(AAN) PROFINET; 推压(SCRJ):2個; 推压(24 V):2個
(ABN) PROFINET; 推压(RJ45):2個; 推压(24 V):2個
(ACN) PROFINET; M12:2個; 7/8英寸:2個
(0) 无SI单元
(AAN) PROFINET; 推压(SCRJ):2個; 推压(24 V):2個
(ABN) PROFINET; 推压(RJ45):2個; 推压(24 V):2個
(ACN) PROFINET; M12:2個; 7/8英寸:2個
(0) 无SI单元
IOMS
有无I/O模块
(-) 无I/O模块
(Y) 带I/O模块
(-) 无I/O模块
(Y) 带I/O模块
NUMIO
IO模块的数量
(-) 无I/O模块
(-) 无I/O模块
VS
阀位数
PEENTRY
P,E通口引出位置、给排气块组件规格
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
SEBLOCK
供排气块组件式样
(-) 内部先导式规格
(S) 内部先导式规格、消声器内置
(R) 外部先导式规格
(-) 内部先导式规格
(S) 内部先导式规格、消声器内置
(R) 外部先导式规格
ABSIZE
A,B通口接管口径
(C6) ø6快换接头
(C8) ø8快换接头
(C6) ø6快换接头
(C8) ø8快换接头
IOST1
I/O单元1位
N/A
N/A
IOST2
I/O单元2位
N/A
N/A
IOST3
I/O单元3位
N/A
N/A
IOST4
I/O单元4位
N/A
N/A
IOST5
I/O单元5位
N/A
N/A
IOST6
I/O单元6位
N/A
N/A
IOST7
I/O单元7位
N/A
N/A
IOST8
I/O单元8位
N/A
N/A
WIRING
配线规格
(D) 双配线
(S) 配列指定
(D) 双配线
(S) 配列指定
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求