25A-SS5Y5-12SQA-02U
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SY5000 5通电磁阀 插入式
集装板
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy5000/manifold_base/25a_ss5y5_12s_base_asmtab.prj},{NB=25A-SS5Y5-12SQA-02U},{PMODEL=(12) Top ported},{SIUNIT=QA},{SICOM=},{VS=2},{LOCATION=U},{SEBLOCK=},{MOUNTING=},{BASE=(1) For plug-in connector connecting base},{PPATH=../25a_ss5y5_12s/assembly/25a_ss5y5_12s_base_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-SS5Y5-12S-BASE - 插入式插件连接底板:对应EX260系列
明细表
25A-SS5Y5-12SQA-02U
PMODEL
型号
(12) 上配管型
SIUNIT
SI单元规格
(QA) 协议: DeviceNet + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(QB) 协议: DeviceNet + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NA) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(NB) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(VA) 协议: CC-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(VB) 协议: CC-Link + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(DA) 协议: EtherCAT + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(DB) 协议: EtherCAT + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(FA) 协议: PROFINET + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(FB) 协议: PROFINET + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(EA) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(EB) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(KA) 协议: IO-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(0) 无SI单元
(QA) 协议: DeviceNet + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(QB) 协议: DeviceNet + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NA) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(NB) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(VA) 协议: CC-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(VB) 协议: CC-Link + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(DA) 协议: EtherCAT + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(DB) 协议: EtherCAT + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(FA) 协议: PROFINET + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(FB) 协议: PROFINET + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(EA) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(EB) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(KA) 协议: IO-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(0) 无SI单元
SICOM
SI单元输出极性
(-) +COM
(N) -COM
(-) +COM
(N) -COM
VS
阀位数
LOCATION
P,E通口引出位置
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
SEBLOCK
给排气块组件规格
(-) 内部先导式规格
(S) 内部先导式规格、消声器内置
(-) 内部先导式规格
(S) 内部先导式规格、消声器内置
MOUNTING
安装方法
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D3) 3位用
(D4) 4位用
(D5) 5位用
(D6) 6位用
(D7) 7位用
(D8) 8位用
(D9) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
(D21) 21位用
(D22) 22位用
(D23) 23位用
(D24) 24位用
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D3) 3位用
(D4) 4位用
(D5) 5位用
(D6) 6位用
(D7) 7位用
(D8) 8位用
(D9) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
(D21) 21位用
(D22) 22位用
(D23) 23位用
(D24) 24位用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求