VV5QC11-01C3SQA
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
VQC1000 5通电磁阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc1000/manifold_assembly/vqc1000-s_asmtab.prj},{NB=VV5QC11-01C3SQA_0-5_1_D_EX260},{MANIFOLD=(1) Base mounted plug-in},{VS=1},{PORT=C3},{KIT=SQA},{SICOM=},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{WIRING=D},{OPTION4=},{OPTION5=},{OPTION6=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=(5) DC24V},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{PPATH=../vqc1000-s/assembly/vqc1000-s_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VV5QC11-S - 底板配管型插入式组件集装: EX260一体型(输出对应)
明细表
VV5QC11-01C3SQA
MANIFOLD
集装形式
(1) 底板配管插入式
VS
位数
SNUMBER
最大可能线圈数
2
PORT
气缸通口连接口径
(C3) φ3.2快换接头
(C4) φ4快换接头
(C6) φ6快换接头
(M5) M5螺纹
(L3) 上配管弯头带φ3.2快换接头
(L4) 上配管弯头带φ4快换接头
(L6) 上配管弯头带φ6快换接头
(L5) 上配管弯头带M5螺纹
(B3) 下配管弯头带φ3.2快换接头
(B4) 下配管弯头带φ4快换接头
(B6) 下配管弯头带φ6快换接头
(B5) 下配管弯头带φ5快换接头
(N1) φ1/8快换接头
(N3) φ5/32快换接头
(N7) φ1/4快换接头
(LN1) 上配管弯头带φ1/8快换接头
(LN3) 上配管弯头带φ5/32快换接头
(LN7) 上配管弯头带φ1/4快换接头
(BN1) 下配管弯头带φ1/8快换接头
(BN3) 下配管弯头带φ5/32快换接头
(BN7) 下配管弯头带φ1/4快换接头
(C3) φ3.2快换接头
(C4) φ4快换接头
(C6) φ6快换接头
(M5) M5螺纹
(L3) 上配管弯头带φ3.2快换接头
(L4) 上配管弯头带φ4快换接头
(L6) 上配管弯头带φ6快换接头
(L5) 上配管弯头带M5螺纹
(B3) 下配管弯头带φ3.2快换接头
(B4) 下配管弯头带φ4快换接头
(B6) 下配管弯头带φ6快换接头
(B5) 下配管弯头带φ5快换接头
(N1) φ1/8快换接头
(N3) φ5/32快换接头
(N7) φ1/4快换接头
(LN1) 上配管弯头带φ1/8快换接头
(LN3) 上配管弯头带φ5/32快换接头
(LN7) 上配管弯头带φ1/4快换接头
(BN1) 下配管弯头带φ1/8快换接头
(BN3) 下配管弯头带φ5/32快换接头
(BN7) 下配管弯头带φ1/4快换接头
KIT
组件形式
(SQA) DeviceNet + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SQB) DeviceNet + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SNA) PROFIBUS DP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SNB) PROFIBUS DP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SNC) PROFIBUS DP + 输出点数:32 + 通信插头:D-sub
(SND) PROFIBUS DP + 输出点数:16 + 通信插头:D-sub
(SVA) CC-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SVB) CC-Link + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SDA) EtherCAT + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SDB) EtherCAT + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SFA) PROFINET + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SFB) PROFINET + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SEA) EtherNet/IP + 输出点数:32 + 通信插头r:M12
(SEB) EtherNet/IP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SGA) EtherNet POWERLINK+ 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SGB) EtherNet POWERLINK+ 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SKA) IO-Link + 输出点数:32 + 通信插头规格:M12
(SFP) PROFIsafe + 输出点数:32 + 通信插头规格:M12
(SD0) 无SI单元
(SQA) DeviceNet + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SQB) DeviceNet + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SNA) PROFIBUS DP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SNB) PROFIBUS DP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SNC) PROFIBUS DP + 输出点数:32 + 通信插头:D-sub
(SND) PROFIBUS DP + 输出点数:16 + 通信插头:D-sub
(SVA) CC-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SVB) CC-Link + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SDA) EtherCAT + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SDB) EtherCAT + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SFA) PROFINET + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SFB) PROFINET + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SEA) EtherNet/IP + 输出点数:32 + 通信插头r:M12
(SEB) EtherNet/IP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SGA) EtherNet POWERLINK+ 输出点数:32 + 通信插头:M12
(SGB) EtherNet POWERLINK+ 输出点数:16 + 通信插头:M12
(SKA) IO-Link + 输出点数:32 + 通信插头规格:M12
(SFP) PROFIsafe + 输出点数:32 + 通信插头规格:M12
(SD0) 无SI单元
SICOM
SI单元 COM规格
(-) +COM
(N) -COM
(-) +COM
(N) -COM
OPTION1
可选项: 带背压防止阀
(-) 无
(B) 带背压防止阀
(-) 无
(B) 带背压防止阀
OPTION2
可选项: DIN导轨安装
(-) 无
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D02) 2位用
(D03) 3位用
(D04) 4位用
(D05) 5位用
(D06) 6位用
(D07) 7位用
(D08) 8位用
(D09) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
(D21) 21位用
(D22) 22位用
(D23) 23位用
(D24) 24位用
(-) 无
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D02) 2位用
(D03) 3位用
(D04) 4位用
(D05) 5位用
(D06) 6位用
(D07) 7位用
(D08) 8位用
(D09) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
(D21) 21位用
(D22) 22位用
(D23) 23位用
(D24) 24位用
OPTION3
可选项: 特殊配线规格
(-) 无
(K) 特殊配线规格(双配线除外)
(-) 无
(K) 特殊配线规格(双配线除外)
WIRING
配线规格
(D) 全部双配线
(D) 全部双配线
OPTION4
可选项: 带标牌版
(-) 无
(N) 带标牌版
(-) 无
(N) 带标牌版
OPTION5
可选项: 外部先导式
(-) 无
(R) 外部先导式
(-) 无
(R) 外部先导式
OPTION6
可选项: 消声器内置, 直接吹出
(-) 无
(S) 消声器内置, 直接吹出
(-) 无
(S) 消声器内置, 直接吹出
VV
阀规格=>
SEAL
密封形式
(0) 间隙密封
(1) 弹性密封
(0) 间隙密封
(1) 弹性密封
FUNCTION
种类
(-) 标准型
(B) 高速响应型
(K) 高压型(1.0MPa)
(N) 标准型 + -COM
(BN) 高速响应型 + -COM
(KN) 高压型(1.0MPa) + -COM
(-) 标准型
(B) 高速响应型
(K) 高压型(1.0MPa)
(N) 标准型 + -COM
(BN) 高速响应型 + -COM
(KN) 高压型(1.0MPa) + -COM
VOLTAGE
线圈电压
(5) DC24V
OVERRIDE
手动操作
(-) 非锁定推压式(要工具)
(B) 锁定式(要工具)
(C) 锁定式(手动)
(D) 滑动型锁定式(手动)
(-) 非锁定推压式(要工具)
(B) 锁定式(要工具)
(C) 锁定式(手动)
(D) 滑动型锁定式(手动)
NO1
1位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(Y) 盖板/双配线
NO2
2位
N/A
N/A
NO3
3位
N/A
N/A
NO4
4位
N/A
N/A
NO5
5位
N/A
N/A
NO6
6位
N/A
N/A
NO7
7位
N/A
N/A
NO8
8位
N/A
N/A
NO9
9位
N/A
N/A
NO10
10位
N/A
N/A
NO11
11位
N/A
N/A
NO12
12位
N/A
N/A
NO13
13位
N/A
N/A
NO14
14位
N/A
N/A
NO15
15位
N/A
N/A
NO16
16位
N/A
N/A
NO17
17位
N/A
N/A
NO18
18位
N/A
N/A
NO19
19位
N/A
N/A
NO20
20位
N/A
N/A
NO21
21位
N/A
N/A
NO22
22位
N/A
N/A
NO23
23位
N/A
N/A
NO24
24位
N/A
N/A
JUDGE
线圈数判定
在容许范围内
COM
注释
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求