KFW08B-02
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KF 嵌入式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kf/kfw_sle.prj},{NB=KFW08B-02},{OD=8},{ID=6.0},{R=R1/4},{ND=13.157},{MODEL1=KFW08B-02},{SEAL=},{H1=12},{H2=14},{H3=17},{H4=14},{L1=24.3},{L2=21.3},{L3=59.2},{L4=53.7},{M=13.3},{D=5.0},{A=61.8},{EA=14.0},{CNSMASSEXACT=84},{LH1=5.0},{LH2=5},{LH3=3.2},{LH4=4},{LH5=12},{LH6=9},{LH7=17},{LH8=10},{LH9=7.8},{LH10=4.5},{LH11=9},{LH12=12},{LH13=12},{LH14=3.3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 37
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KFW - 可回转加长弯头
明细表
KFW08B-02
OD
适合管子外径
8
8
mm
ID
适合管子内径
6.0
6.0
mm
R
连接内螺纹
R1/4
R1/4
MODEL
型号
KFW08B-02
KFW08B-02
SEAL
外螺纹密封形式
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
H1
六角对边
12
12
mm
H2
六角对边
14
14
mm
H3
六角对边
17
17
mm
H4
六角对边
14
14
mm
L1
24.3
24.3
mm
L2
21.3
21.3
mm
L3
59.2
59.2
mm
L4
53.7
53.7
mm
M
13.3
13.3
mm
D
5.0
5.0
mm
A
61.8
61.8
mm
EA
有效截面积
14.0
14.0
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
84
84
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求