KM16-04-04-3
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KM 快换接头/集装式
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/km/km16.prj},{NB=KM16-04-04-3},{A=4},{B=4},{MODEL=KM16-04-04-3},{D1=12.8},{D2=12.8},{L1=68},{L2=20.9},{L3=16},{L4=11},{P=14.5},{Q1=50},{Q2=10.5},{M1=16},{M2=16},{PORT=3.0},{CNSMASSEXACT=18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KM16 - 快换接头/集装式
明细表
KM16-04-04-3
A
适合管子外径
4
4
mm
B
适合管子外径
4
4
mm
MODEL
型号
KM16-04-04-3
KM16-04-04-3
D1
12.8
mm
D2
12.8
mm
L1
68
mm
L2
20.9
mm
L3
16
mm
L4
11
mm
P
14.5
mm
Q1
50
mm
Q2
10.5
mm
M1
16
16
mm
M2
16
16
mm
PORT
B口最小内径
3.0
3.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
18
18
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求