KQ2L06-99A
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2l_pe.prj},{NB=KQ2L06-99A},{GUI=KQ2L06-99A},{OD=6.0},{D=6.0},{D1=10.4},{D2=8.0},{L1=15.3},{L2=22.3},{A=14.2},{M=13.3},{EA1=9.0},{EA2=9.0},{MBS=4.0},{CNSMASSEXACT=1.8},{B1=11.100},{B3=17.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2L - 插管弯管
明细表
KQ2L06-99A
GUI
KQ2L06-99A
KQ2L06-99A
OD
适合管子外径
6.0
6.0
mm
D
适合管接头尺寸
6.0
6.0
mm
MODEL
型号
KQ2L06-99A
KQ2L06-99A
D1
10.4
10.4
mm
D2
8.0
8.0
mm
L1
15.3
15.3
mm
L2
22.3
22.3
mm
A
14.2
14.2
mm
M
13.3
13.3
mm
EA1
有效截面积 尼龙
9.0
9.0
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
9.0
9.0
mm^2
MBS
最小孔径
4.0
4.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
1.8
1.8
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求