KQ2W07-U03A
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_5/kq2w_eme_gs_inch.prj},{NB=KQ2W07-U03A},{GUI=KQ2W07-U03},{OD=1/4},{T=3/8},{MATERIAL=A},{H=17.46},{D1=11.1},{D2=10},{L1=15.6},{L2=33.9},{A=33.1},{M=13.3},{EA1=11.3},{EA2=10.0},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=45.3},{DX=8.000},{HL=19.350},{DX2=10.000},{LY=1.250},{LX=2.200},{R=2.000},{LV=5.600},{LH=5.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2W (英寸) - 加长弯头(密封垫)
明细表
KQ2W07-U03A
GUI
KQ2W07-U03
KQ2W07-U03
OD
适合管子外径(英寸)
1/4
1/4
T
连接螺纹
3/8
3/8
MODEL
型号
KQ2W07-U03A
KQ2W07-U03A
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
H
六角对边
17.46
17.46
mm
D1
11.1
11.1
mm
D2
10
10
mm
L1
15.6
15.6
mm
L2
33.9
33.9
mm
A
33.1
33.1
mm
M
13.3
13.3
mm
EA1
有效截面积 尼龙
11.3
11.3
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
10.0
10.0
mm^2
MBS
最小孔径
4.5
4.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
45.3
45.3
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求